Guida a ricircolo di sfere - profilati binario PS
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.443.18 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 529 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Coppia di serraggio raccomandata per le viti MA = 10 Nm.
Varianti
Ordinare per
| Type de profilé: Profilé palier | |
| Type de profilé: Profilé de serrage |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
76042990