Guida a ricircolo di sfere - profilati binario PS


Variante scelta
Profilato di supporto Binario-Guida PS 4-25, naturale (0.0.443.17)
Profilato di supporto Binario-Guida PS 4-25, naturale
0.0.443.17
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.443.17
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 940 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Per il bloccaggio, il binario di guida a ricircolo di sfere PS 4-25 utilizza profilati di fissaggio. Per il montaggio di un binario di guida sono di volta in volta necessari un profilato di supporto del binario, un profilato di bloccaggio binario e un corrispondente numero di viti cilindriche DIN 6912-M6x40. Le viti uniscono entrambi i componenti della guida a ricircolo di sfere mentre i profilati di fissaggio non devono essere sottoposti ad alcuna lavorazione.
Coppia di serraggio raccomandata per le viti MA = 10 Nm.

Varianti

Ordinare per

Profile type:  Guide Rail Mounting Profile
Profile type:  Guide Rail Clamping profile

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
76042990