Assortimento di ganci


Variante scelta
Assortimento di ganci, grigio simile a RAL 7042 (0.0.691.17)
Assortimento di ganci, grigio simile a RAL 7042
0.0.691.17
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Portautensili 8
1 Supporto 8 240x80
2 Ganci singoli 8 40x20
2 Ganci 8 80x20
1 Gancio per panno 8
2 Ganci singoli 8 80x20
2 Ganci 8 40x40
2 Ganci 8 80x40
1 Gancio doppio 8 80x20
1 Gancio 8 R30
2 Ganci 8 R40
2 Supporti pinza 8 60x30
1 Portatazza 8 60x30
1 Supporto per custodia D70 con bicchiere
1 Portabottiglia 8 con inserto

Proprietà

Nr. articolo0.0.691.17
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 1,56 kg
Unita di consegna1 set
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Das Haken-Sortiment enthält 22 Haken in verschiedenen Ausprägungen. Die Haken aus Edelstahldraht dienen als Aufhängung für Werkzeuge oder können gemeinsam als flexible Ablage genutzt werden. Der Köcherhalter D70 mit Becher ist ideal für Utensilien jeder Art.

Varianti

Ordinare per

Barva:  Černá Černá
Barva:  Šedá Šedá

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000