Viti a testa tonda
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.610.68 |
|---|---|
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 34,09 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | Acciaio-10.9 |
Varianti
Ordinare per
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M3 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 6 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M3 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 6 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 6 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: blank | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 75 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: blank | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 55 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 75 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | |
| Norm: DIN 7504 | Gewinde: St 3,9 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: DIN 7504 | Gewinde: St 3,9 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: DIN 7500C | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: WN 5463 | Gewinde: KH8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 55 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Codice tariffa doganale
73181568


verzinkt
































blank


















































schwarz