Cerniera in acciaio
Dati tecnici
Materiale incluso
Semi-cerniere, acciaio, nere
3 Viti svasate a testa piatta M5x8, acciaio, nere
Dado esagonale DIN 934-M5, acciaio, nero
Rondella ISO 7089 - 5 - 200 HV, nera
Vite a testa tonda piatta DIN 603-M5x16, acciaio, nera
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.373.82 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 51 g |
| Carico mass. | Fmax. = 250 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | nero |
Descrizione
Il montaggio può avvenire all’esterno e all’interno (non svitabile).
L’elemento piano (porta) può essere ruotato di 180°.
I fori longitudinali consentono di regolare la cerniera in modo che possa essere utilizzata per le serie dalla 5 alla 8.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Colour: Black | |
Colour: White aluminium |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000

Black
White aluminium