Dati tecnici
Materiale incluso
1 Inserto per chiave a doppia barba, PA-GF, nero
1 Chiave a doppia barba, GD-Zn, zincata
2 Tasselli scorrevoli 8 Al M5
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x16, acciaio, zincate
1 Rosetta di fissaggio POM, nera
1 Copertura rosetta di fissaggio, PA, nera
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.486.48 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 80 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set comprende gli elementi di fissaggio necessari, la chiave a doppia barba e l’asta quadrangolare.
La serratura si integra completamente in un profilato della serie 8 o della serie 8 leggera (nessun profilato di bloccaggio): il perno si inserisce nella scanalatura laterale del profilato e le aste nel foro centrale.
L’apertura è possibile da ambedue i lati della porta oppure da un lato solo. Il bloccaggio della porta avviene dal lato dove è prevista la manopola girevole con serratura.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090