item
Inserto di espansione M5x8

Inserto di espansione M5x8

0.0.676.65

Su richiesta

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.676.65
ESD Antistatico = No
Peso m = 1 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale CuZn

Descrizione

Fissaggio professionale degli elementi piani! Grazie all’inserto di espansione M5x8 gli elementi piani in legno o plastica possono essere dotati di una robusta filettatura in metallo.
La filettatura permette di avvitare e svitare gli elementi piani con estrema semplicità. Diversamente da quanto accade con le viti autoforanti, in questo caso non viene rimosso altro materiale. Il collegamento rimane stabile nel tempo.
Nota: durante la foratura prestare attenzione allo spessore del materiale richiesto. Per non danneggiare la superficie posteriore, gli elementi piani item possono essere ordinati con uno speciale foro a sacco.
All’interno dell’inserto di espansione M5x8 è presente una piastra a espansione che in fase di montaggio nel foro, ad es. con l’ausilio di una spina conica di dimensione 3, viene premuta verso il basso in modo che la filettatura si ancori saldamente nel pezzo da lavorare.
Empfohlene Bearbeitung: Das Einbringen der Sackbohrung für den Expansionseinsatz M5x8 sollte mit einem Stirnfräser Durchmesser 6,5 erfolgen. Bitte beachten Sie die angegebenen Mindestabstände. Bei spröden Materialien empfehlen sich vorherige Tests an Materialmustern.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110901
eCl@ss 4.0
23110901
eCl@ss 4.1
23110901
eCl@ss 5.0
23110901
eCl@ss 5.1
23110901
UNSPSC 9.0
31271601
eCl@ss 6.0.1
23110901
eCl@ss 7.1
23110901
UNSPSC 7.0
31271601
eCl@ss 11.0
23110790
Codice tariffa doganale
74153900