Profilato di guarnizione
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.005.35 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 58 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 20 m |
| Materiale | TPV |
| Colore | nero |
Descrizione
La versione grigia si adatta in modo armonico alle superfici anodizzate dei profilati di colore naturale.
Elastomero termoplastico resistente a detergenti ed oli minerali.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-6 mm | |
| Série: 12 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-8 mm | |
| Série: 12 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-8 mm | |
| Série: X | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: X | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | Couleur: gris | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Codice tariffa doganale
40069000
Profilato di guarnizione
* Indicazione obbligatoria


noir

gris