Profilato di guarnizione


Variante scelta
Guarnizione per intelaiatura 6 2-4mm, nero (0.0.439.20)
Guarnizione per intelaiatura 6 2-4mm, nero
0.0.439.20
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.439.20
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 20 g/m
Unita di consegna1 rotolo da 20 m
MaterialeTPV
Colorenero

Descrizione

Per il fissaggio e la chiusura a tenuta di componenti piani di diverso spessore che vengono inseriti nelle scanalature di profilati 5, 6, 8 e 12.
La versione grigia si adatta in modo armonico alle superfici anodizzate dei profilati di colore naturale.
Elastomero termoplastico resistente a detergenti ed oli minerali.

Istruzioni di montaggio

Per montare le guarnizioni per intelaiatura in posizione corretta senza sforzo, si consiglia di bagnarle con acqua saponata prima del montaggio.
L’incastro delle guarnizioni per intelaiatura nella scanalatura dei profilati deve avvenire prestando molta attenzione.
Questo utensile per il montaggio facilita il corretto inserimento della guarnizione per intelaiatura nella scanalatura del profilato.

Varianti

Ordinare per

Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3 mm
Série:  5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3 mm
Série:  5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  6Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  6Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  8Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  8Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-6 mm
Série:  8Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-6 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  4-6 mm
Série:  8Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  4-6 mm
Série:  12Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-8 mm
Série:  12Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-8 mm
Série:  XUnité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 20000Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  XUnité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Couleur:  gris grisPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
40069000