Connettore per profilato di bloccaggio
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincate
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.441.80 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 78 g |
Unita di consegna | 1 set |
Materiale | GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 6 | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | |
Serie: 8 | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000