Set piastra di giunzione 8


Variante scelta
Set piastra di giunzione 8 40 120x120-90° D (0.0.708.03)
Set piastra di giunzione 8 40 120x120-90° D
0.0.708.03
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Piastra di giunzione, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x16, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio 2xM8-73, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.708.03
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 284 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Più robustezza con meno materiale: le piastre di giunzione item rafforzano le strutture e aumentano la rigidità delle intelaiature promuovendo costruzioni leggere e il retrofit degli impianti esistenti.
Non importa che si tratti di un collegamento angolare, di profilati incrociati o di un collegamento a T con profilato passante: i set piastra di giunzione 8 preformati sono disponibili per tutte le tipiche posizioni di montaggio. Si montano dall’esterno senza alcuna lavorazione aggiuntiva e si avvitano nella scanalatura 8. I tasselli scorrevoli doppi in dotazione velocizzano ulteriormente il lavoro.
Le piastre di giunzione item rendono i collegamenti tra i profilati di alluminio più robusti del 50% e, rispetto alle piastre in metallo massiccio, richiedono il 40% in meno di materiale. Grazie all’ottimizzazione del materiale, le piastre in acciaio raggiungono una rigidità particolarmente elevata. Le robuste piastre in acciaio possono essere utilizzate anche come protezione contro gli urti nei bordi esterni esposti.
In fase di pressatura della struttura tridimensionale vengono praticati anche fori ribassati. Al loro interno si crea una superficie chiusa che elimina qualsiasi pericolo di lesioni causato dalle teste delle viti sporgenti. Visivamente, le piastre di giunzione non appaiono come corpi estranei, ma sottolineano l’estetica della struttura.
Nota: i set piastra di giunzione item non sostituiscono i set di collegamento fissati mediante viti.

Varianti

Ordinare per

Verbindungsart:  UniversalKontur:  Rechteckig RechteckigDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mm
Verbindungsart:  UniversalKontur:  Rechteckig RechteckigDurchlass:  XMaß X:  160 mmMaß Y:  40 mm
Verbindungsart:  RechtwinkeligKontur:  L-Form L-FormDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  T-förmigKontur:  T-Form T-FormDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  RechtwinkeligKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  RechtwinkeligKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  Maß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  T-förmigKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  Maß X:  200 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  T-förmigKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  XMaß X:  200 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  KreuzendKontur:  Quadratisch QuadratischDurchlass:  XMaß X:  200 mmMaß Y:  200 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098