Rotella girevole 140x110


Variante scelta
Ruota orientabile D125 PU doppio bloccaggio 140x110 (0.0.697.76)
Ruota orientabile D125 PU doppio bloccaggio 140x110
0.0.697.76
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Alloggiamento, acciaio, zincato
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
1 Asse ruota con cuscinetti a sfere
1 Corpo ruota, alluminio
1 Gommatura, PU, 75 Sh A, verde

Nota tecnica

Portata 350 kg/ruota a max. 4 km/h
Portata 260 kg/ruota a max. 6 km/h
Portata 150 kg/ruota a max. 10 km/h

Proprietà

Nr. articolo0.0.697.76
SerieSerie D30
Serieserie 10
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1,8 kg
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Le ruote per ritmi veloci! La serie di ruote item D125 PU 140x110 (diametro ruote 125 mm) è adatta a operazioni di trasporto a velocità elevate.
I rimorchiatori elettrici beneficiano del rivestimento delle ruote in poliuretano, ammortizzante e resistente all’abrasione, che compensa le lievi irregolarità del pavimento.
La serie di ruote in PU è progettata per velocità fino a 10 km/h. Sono disponibili ruote orientabili, ruote orientabili a doppio bloccaggio e ruote direzionali. Le ruote orientabili e direzionali D125 PU 140x110 ESD fungono da protezione contro le cariche elettrostatiche.
Il carico massimo delle ruote in PU è pari a 350 kg. La portata durante il funzionamento dipende dalla velocità ed è stata testata a norma DIN EN 12532 e DIN EN 12533.
L’ampia piastra di avvitamento a quattro fori consente di fissare le ruote direttamente nelle scanalature del telaio portante. Per il montaggio è disponibile il set di fissaggio 8 per ruote direzionali/orientabili 140x110 (0.0.670.18). Per la massima stabilità direzionale, le ruote orientabili 140x110 possono essere trasformate temporaneamente in ruote fisse tramite un ulteriore bloccaggio direzionale (0.0.670.19).

Varianti

Ordinare per

Tragfähigkeit (Rolle):  200 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  130 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  200 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  130 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  160 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  160 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  450 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  450 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppelt vorneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  450 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  260 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  260 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  550 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  550 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  260 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  ohneESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  260 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)Feststeller:  doppeltESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  600 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  ohneESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  600 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Feststeller:  doppeltESD-sicher:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000