Dati tecnici
Materiale incluso
1 Alloggiamento in acciaio laminato, inox
1 Asse di rotazione con cuscinetto a sfere
Assale con cuscinetto radente, protezione del filo, inox,
Rivestimento TPE, 85 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 1.0.001.08 | 
|---|---|
| Serie | Serie 5 | 
| Serie | serie 6 | 
| Serie | serie 8 | 
| Qualità | inox | 
| Antistatico | No | 
| Peso | m = 330 g | 
| Unita di consegna | 1 pezzo | 
| Idoneità alla camera bianca | sì | 
| Portata | 90 kg/ruota | 
Descrizione
Le portate indicate sono valori massimi che si riferiscono a condizioni d’impiego ideali, quando si procede a passo d’uomo (max. 4 km/h) su una superficie liscia e piana. Se il pavimento non è in piano, se la distribuzione del peso non è uniforme, si dovrebbero assumere come portanti soltanto tre ruote.
Per l’impiego specifico nel campo dell’elettronica (EPA), le ruote sono disponibili anche in una versione antistatica con un rivestimento ed un alloggiamento conduttori. La resistenza di derivazione di questa versione è pari a 105 W.
Il fissaggio assiale delle ruote orientabili D80 avviene mediante l’impiego della connessione D40 M10 assiale con viti a testa svasata DIN 7991-M10x20.
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Varianti
Ordinare per
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Single | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | 
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 23370590
eCl@ss 7.1
 23370590
eCl@ss 11.0
 23370590
eCl@ss 4.0
 22041431
eCl@ss 4.1
 22041431
eCl@ss 5.0
 23250319
eCl@ss 5.1
 23250319
UNSPSC 9.0
 31162701
eCl@ss 6.0.1
 23370201
UNSPSC 7.0
 31162701
Codice tariffa doganale
 83022000