Profilato di copertura e intelaiatura


Variante scelta
Profilato di copertura ed intelaiatura 12, nero (0.0.005.28)
Profilato di copertura ed intelaiatura 12, nero
0.0.005.28
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.005.28
Serieserie 12
AntistaticoNo
Pesom = 51 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialePP
Colorenero

Descrizione

Il profilato di copertura e intelaiatura è idoneo sia per coprire la scanalatura del profilato che come intelaiatura di componenti piani.
L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.
Disponibili in molti colori base

L’impiego dei profilati di copertura ed intelaiatura colorati consente di realizzare strutture colorate coprendo allo stesso tempo le scanalature dei profilati.

Profilati di copertura grigi mimetizzanti per coprire le scanalature

I profilati di copertura grigi chiudono le scanalature dei profilati e sono di colore simile all’alluminio.

Copricavo nella scanalatura del profilato

Nelle scanalature è possibile inserire cavi elettrici, che risultano così protetti ed invisibili.

Istruzioni di montaggio

Con il lato chiuso verso l’alto, il profilato di copertura e intelaiatura protegge la scanalatura dalla sporcizia.

Varianti

Ordinare per

Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  5Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  1,5-2 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  2-3,5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 5010 (bleu gentiane) RAL 5010 (bleu gentiane)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 5010 (bleu gentiane) RAL 5010 (bleu gentiane)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 1018 (jaune zinc) RAL 1018 (jaune zinc)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 1018 (jaune zinc) RAL 1018 (jaune zinc)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 6016 (vert turquoise) RAL 6016 (vert turquoise)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 6016 (vert turquoise) RAL 6016 (vert turquoise)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  RAL 3003 (rouge rubis) RAL 3003 (rouge rubis)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  RAL 3003 (rouge rubis) RAL 3003 (rouge rubis)Plage d’épaisseur des panneaux:  4-5 mm
Série:  10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  4-8 mm
Série:  12Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm
Série:  12Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  blanc, transparent blanc, transparentPlage d’épaisseur des panneaux:  6-9,5 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090