Connettore di collegamento D30/scanalatura 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
parzialmente premontato
Sfera 40x40, GD-Al, naturale
2 Snodi per semiconnettori a sfera, GD-Al, naturale
Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x40, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.650.98 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 190 g |
Unita di consegna | 1 set |
Momento torcente | M = 10 Nm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Położenie kątowe: 0° | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Położenie kątowe: -90°...90° / 0°...360° | Gwint: M8 | Długość gwintu: 40 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Codice tariffa doganale
83024900
Connettore di collegamento D30/scanalatura 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria