Lampada a LED
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro in alluminio
Interruttore, 2 stadi, 50/100%
Elementi di fissaggio
Tensione di allacciamento: 24 V DC tramite presa di sistema
Classe di protezione: III
Potenza: lampada a LED da 30 W
Indice di resa cromatica Ra > 90
Temperatura del colore: T ≈ 4.000 K (bianco neutro)
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.659.96 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1,7 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La nuovissima tecnologia LED offre una resa luminosa ottimale a fronte di un consumo energetico minimo. L’intensità luminosa può essere regolata sia mediante l’interruttore ON/OFF integrato a due stadi di potenza, sia mediante un varialuce radio opzionale.
Il set luci LED 30 W, pronto per il collegamento, e i diversi accessori, come trasformatori, telecomandi, ripartitori e cavi, sono tutto ciò che serve per ottenere un’illuminazione personalizzata.
1500 lux
Varianti
Ordinare per
| Power: 30 Watt | Length: 550 mm | |
| Power: 15 Watt | Length: 300 mm | |
| Power: 20 Watt | Length: 600 mm | |
| Power: 30 Watt | Length: 850 mm | |
| Power: 40 Watt | Length: 1100 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Codice tariffa doganale
94054239