Lampada a LED per macchine


Variante scelta
Lampada a LED per macchine 24 W 40x40x765 (0.0.656.18)
Lampada a LED per macchine 24 W 40x40x765
0.0.656.18
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro di alluminio IP67, orientabile
Elementi di fissaggio
Tensione di allacciamento: 24 V DC
Grado di protezione: III
Connettore M8
Indice di resa cromatica Ra ≈ 85
Temperatura del colore: T ≈ 4000°K (bianco neutro)

Proprietà

Nr. articolo0.0.656.18
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Le lampade per macchine, disponibili in sei formati, illuminano alla perfezione tanto gli angoli più reconditi, quanto le cabine più ampie. L’alto grado di protezione IP67 le rende idonee all’utilizzo anche in condizioni estreme. Il fissaggio nella scanalatura 8 assicura la massima sicurezza e lo snodo integrato permette un orientamento ottimale del cono di luce. Utilizzata nella postazione di lavoro, la compatta lampada per macchine è l’ideale per illuminare in maniera integrale la superficie del tavolo.
L’utilizzo di LED di nuovissima generazione consente un netto risparmio energetico. Inoltre, tra gli accessori figurano cavi e trasformatori elettronici adeguati. Un oculato sistema di componenti per l’alimentazione elettrica, elementi di comando, cavi e ripartitori permette di configurare l’impianto di illuminazione e regolare la luminosità sulla base delle proprie esigenze specifiche.
Durante la posa dei cavi elettrici lungo i profilati di alluminio possono generarsi piccole tensioni innocue causate dall’accoppiamento induttivo. A scopo preventivo si raccomanda di collegare la struttura alla terra di protezione ad esempio utilizzando il listello multipresa a 5 vani con spina modulare (0.0.627.44) o l’unità listello multimediale Multi (0.0.631.56) in combinazione con il cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra (0.0.677.54).
Distribuzione dell’intensità luminosa [distanza di misurazione 500 mm]

Istruzioni di montaggio

Montaggio delle lampade a LED per macchine in corrispondenza del profilato 8 con gli elementi di fissaggio in dotazione:
a = tassello scorrevole V 8 acciaio M5 (0.0.480.54)
b = cilindretto di fissaggio M5
c = perno filettato M6
Tutte le lampade per macchine a partire da 6 W dispongono di uno snodo integrato.

Varianti

Ordinare per

Potencia:  5 vatiosLargo:  120 mm
Potencia:  6 vatiosLargo:  240 mm
Potencia:  12 vatiosLargo:  415 mm
Potencia:  18 vatiosLargo:  590 mm
Potencia:  24 vatiosLargo:  765 mm
Potencia:  30 vatiosLargo:  940 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395200