Lampada a LED per macchine
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro di alluminio IP67
Elementi di fissaggio
Tensione di allacciamento: 24 V DC
Grado di protezione: III
Potenza: Lampada a LED da 5 W
Connettore M8
Indice di resa cromatica Ra ≈ 85
Temperatura del colore: T ≈ 4000°K (bianco neutro)
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.660.30 | 
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro | 
| Antistatico | No | 
| Peso | m = 189 g | 
| Unita di consegna | 1 set | 
Descrizione
L’utilizzo di LED di nuovissima generazione consente un netto risparmio energetico. Un intelligente sistema di componenti per l’alimentazione elettrica, elementi di comando, cavi e ripartitori permette di configurare l’impianto di illuminazione personalizzato, inclusa la variazione di luminosità.
I dati tecnici dei diversi modelli di lampade sono disponibili alla sezione "Prodotti" della nostra homepage www.item24.it.
Varianti
Ordinare per
| Power: 5 Watt | Length: 120 mm | |
| Power: 6 Watt | Length: 240 mm | |
| Power: 12 Watt | Length: 415 mm | |
| Power: 18 Watt | Length: 590 mm | |
| Power: 24 Watt | Length: 765 mm | |
| Power: 30 Watt | Length: 940 mm | 
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 27110303
eCl@ss 11.0
 27110345
eCl@ss 6.0.1
 27110303
eCl@ss 4.0
 27110303
eCl@ss 4.1
 27110303
eCl@ss 5.0
 27110303
eCl@ss 5.1
 27110303
UNSPSC 9.0
 56111901
eCl@ss 7.1
 27110303
UNSPSC 7.0
 56111901
Codice tariffa doganale
 85395200