Sistema di chiusura
2 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, PA-GF, grigio
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M4, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M4, zincato
2 Elementi di bloccaggio, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x16, acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7089 - 4 - 200 HV, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.686.12 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 97 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 6 | Griglia: 30x30 mm | Tipo scanalatura: 6 mm | |
Serie: 8 | Griglia: 40x40 mm | Tipo scanalatura: 8 mm | |
Serie: 8 | Griglia: 32x18 mm | Tipo scanalatura: - |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097
Sistema di chiusura
2 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria