Rotella


Variante scelta
Ruota orientabile D100 ESD (0.0.602.39)
Ruota orientabile D100 ESD
0.0.602.39
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
1 Asse radiale con cuscinetti a sfere
Gommatura TPE, antitraccia, 90 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo0.0.602.39
Serieserie 12
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 660 g
Unita di consegna1 pezzo
Idoneità alla camera biancaNo
Portata80 kg/ruota

Descrizione

Le ruote D100 sono indicate per l'impiego industriale con carichi medi, ad es. nei carrelli per la preparazione del materiale e sotto le cassettiere.
Le ruote si caratterizzano per la loro buona capacità di scorrimento e per l'elevata capacità di carico, e sono inoltre resistenti alla maggior parte delle influenze ambientali.
Per l'impiego specifico nel campo dell'elettronica, le ruote sono disponibili anche nella versione antistatica con relativa gommatura e ruota o involucro conduttivi. La resistenza della versione antistatica corrisponde a 105 Ω.
Le portate indicate sono valori massimi che si riferiscono a condizioni d'impiego ideali, quando si procede a passo d'uomo (max. 4 km/h) su una superficie liscia e piana.
La capacità di carico sui terreni non piani nonché in presenza di una distribuzione non uniforme del peso si calcola in base alla formula seguente:
Le ruote senza piastra di avvitamento integrata possono essere avvitate frontalmente nel profilato dopo aver praticato una filettatura adeguata nel foro centrale del profilato. In alternativa, per il montaggio è possibile utilizzare una piastra di base separata.
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Portata 80 kg/ruota
Il fissaggio frontale ai profilati di tutte le serie può avvenire attraverso la filettatura del foro centrale (in alcuni casi può essere necessario eseguire alesature e filettature) oppure utilizzando piastre di trasporto e di base (vedere il Catalogo Generale del Sistema dei Componenti MB, Cap. 2.3 - Accessori per elementi di sostegno).
Anche il fissaggio al lato scanalato del profilato può avvenire utilizzando le relative piastre di trasporto e di base (eventualmente compensare le lunghezze delle filettature con rondelle DIN 125). In aggiunta, per determinate applicazioni è possibile utilizzare la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8 (vedere il Catalogo Generale del Sistema Componenti MB, Cap. 2.1 - Piedini di regolazione).

Varianti

Ordinare per

Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  50 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  50 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  einfach
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000