Dati tecnici
Nota tecnica
PUR-estere-schiuma speciale
ricoperto con fogli di PVC, forato, leggero e lavabile
Assorbimento sonoro nell’aria secondo DIN 52215-63
Temperatura di impiego: -40°C a +100°C
Conduzione del calore: 0,033 W/mK, DIN 52612
Reazione al fuoco: autoestinguente secondo FMVSS 302, DIN 75200
Dimensioni 480x480 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.440.75 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 253 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | antracite |
Descrizione
Il materiale fonoassorbente è un materiale composito costituito da un espanso speciale spesso 20 mm per l’assorbimento acustico secondo DIN 52215 T63, rivestito sul lato visibile con una pellicola di PVC, perforato, lavabile. Sul lato posteriore il materiale fonoassorbente è realizzato autoadesivo, cosicché la lavorazione è particolarmente semplice.
La superficie del materiale di supporto su cui il materiale fonoassorbente viene incollato deve essere pulita, asciutta e libera da grassi, oli, solventi e agenti distaccanti.
L’effetto insonorizzante dipende dalla frequenza di eccitazione.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35040402
eCl@ss 4.0
35040402
eCl@ss 4.1
35040402
eCl@ss 5.0
35040402
eCl@ss 5.1
35040402
UNSPSC 9.0
30102015
eCl@ss 6.0.1
35040402
eCl@ss 7.1
35040402
eCl@ss 11.0
35040490
UNSPSC 7.0
30102015
Codice tariffa doganale
39269097