Dati tecnici
Materiale incluso
1 Colonna telescopica
1 Ammortizzatore pneumatico ad azionamento manuale, 553-881 mm
Materiale di montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.652.60 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 7,41 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il modulo telescopico viene azionato tramite un interruttore manuale montato in posizione comoda e protetta sotto la superficie di lavoro che consente una regolazione dell’altezza rapida e precisa. Il modulo compatto è l’ideale per la costruzione di soluzioni mobili in cui è necessario garantire una rapida regolazione. Perfetto per superfici di lavoro ergonomiche di piccole dimensioni o per l’adattamento mobile a piani di altezza diversa nell’intralogistica. Questo sistema meccanico è utilizzato anche nel SystemMobil S41T (0.0.651.68).
Nota: la capacità di carico momentanea è pari a 100 Nm.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84254900