Dati tecnici
Materiale incluso
1 Modulo di movimentazione con azionamento a pedale (idraulico)
Elementi di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.698.62 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 8,55 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Azionando il pedale, la colonna idraulica viene estratta gradualmente fino a 400 mm. Per l’abbassamento controllato basta muovere il pedale leggermente verso l’alto.
Grazie alle scanalature 8 del profilato estratto è possibile collegare i prodotti del Sistema dei Componenti MB senza alcuna difficoltà.
Per l’abbassamento è sufficiente un carico compreso tra 15 e 20 kg a seconda dell’applicazione.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84254900