Motoriduttore AC
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.705.44 |
---|---|
ESD | Antistatico = si |
Frequenza nominale | fn = 50/60 Hz |
Rapporto di trasmissione | i = 6,57 |
Peso | m = 6,9 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Coppia nominale | Mn = 7 Nm |
Numero di giri nominale 50 Hz | nn = 209,3 1/min |
Potenza nominale | Pn = 180 W |
Corrente nominale | In = 0,99/0,56 A |
Classe di protezione | IP 54 |
Tensione nominale | Un = 230/400 V |
Classe di calore | 130 °C |
Classe di rendimento | IE 3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Übersetzung: i = 6 | Nenndrehmoment: 7 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 209,3 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 10 | Nenndrehmoment: 11 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 134,1 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 14 | Nenndrehmoment: 14 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 96 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 19 | Nenndrehmoment: 18 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 70,5 1/min | Nennleistung: 180 W | Nennstrom: 0,99/0,56 A | |
Übersetzung: i = 32 | Nenndrehmoment: 17 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 42,5 1/min | Nennleistung: 120 W | Nennstrom: 0,71/0,41 A | |
Übersetzung: i = 75 | Nenndrehmoment: 25 Nm | Nenndrehzahl bei 50 Hz: 18,4 1/min | Nennleistung: 120 W | Nennstrom: 0,71/0,41 A |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Codice tariffa doganale
85015100
Motoriduttore AC
Su richiesta