Dati tecnici
Materiale incluso
Corpo base e compensazione dell’altezza, PA-GF
Dado quadro DIN 557-M6, acciaio, zincato
Lamierino flessibile, acciaio, inox
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.026.72 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 14 g |
| Carico mass. | Fmax. = 250 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | nero |
Descrizione
I multiblock PA sono dotati di due superfici di battuta per componenti piani, alle quali può essere applicato un elemento di compensazione dell’altezza. Questo consente di avere a disposizione diverse distanze dal bordo del profilato per avvitare a filo componenti piani di diverso spessore.
Il fissaggio dei componenti avviene mediante l’avvitamento al dado quadro inserito nel multiblock. Questo può essere spostato all’interno di un foro longitudinale, garantendo in tal modo una grande compensazione della tolleranza per la posizione dei fori nel componente piano.
> montaggio e smontaggio a posteriori sicuri e rapidi
> fissaggio in qualsiasi punto della scanalatura del profilato e del componente piano
> idoneità per carichi di diversa entità
> varianti di fissaggio senza o con avvitatura
> adeguabile a diversi spessori dei componenti piani
I multiblock possono essere fatti scorrere nella scanalatura per allinearli con il foro del componente piano.
Varianti
Ordinare per
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 10 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: X | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: X | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 5 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Svorky | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Litý zinek | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Litý zinek | Barva: Leskle pozinkovaný | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 6 | Materiál: Litý zinek | Barva: Černá | Technologie spojování: Šrouby | Typ čepu: - | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Jednosměrný čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Jednosměrný čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Drážkovaný čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Přepínací čep | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (PA) | Barva: Šedá | Technologie spojování: Nasunutí | Typ čepu: Přepínací kolík PA |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097


Šedá
Černá















Leskle pozinkovaný