Nottolino di arresto unità di sblocco 6

0.0.725.31


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Nottolino di arresto D10, acciaio, zincato
1 Molla di trazione 0,9x10x43, acciaio, inossidabile
1 Boccola per azionamento shooter D30, acciaio, zincato
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M6x18, acciaio, zincato
3 Rondelle a foro tondo DIN 440 R M6, acciaio, zincato
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M6x20, acciaio, zincato
3 Dadi esagonali ISO 4035-M6, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.725.31
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 62 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il nottolino di arresto dell’unità di sblocco 6 funge da sicurezza aggiuntiva durante trasferimento del materiale nel sistema di trasporto sospeso item.
Il nottolino di arresto viene integrato lateralmente sull’alloggiamento della slitta D37-32 per unità di sblocco 6 (0.0.723.66) o della slitta D37-32 (0.0.724.75) per isolamento 6. Impedisce l’attivazione dell’unità di sblocco o dell’isolamento fino a che non viene sganciato.
Il nottolino di arresto può essere sbloccato tramite un tirante Bowden o un rullo di attivazione. La molla di richiamo ripristina automaticamente il bloccaggio.
Nella consegna automatica del materiale con shooter, il nottolino di arresto per unità di sblocco 6 aumenta la sicurezza del processo. Grazie al nottolino di arresto, lo sblocco della rotaia del sistema di trasporto sospeso item può essere controllato con precisione, poiché per l’attivazione devono essere soddisfatte due condizioni.
L’azionamento mediante cavo Bowden consente lo sblocco manuale delle slitte quando la soluzione mobile e la scaffalatura sono posizionate correttamente. L’utilizzo di un rullo D39,5-25 (0.0.673.55) permette lo sblocco automatico e meccanico del nottolino di arresto non appena lo shooter è posizionato correttamente.
L’attivazione accidentale del nottolino di arresto non provoca errori di funzionamento, poiché l’unità di sblocco si attiva solo se azionata separatamente.

Istruzioni di montaggio

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098