Isolamento 6 slitta D37-32

0.0.724.75

* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Unità di sblocco 6 per slitta D37-32
1 Coprigiunto D9,8-80 D18, acciaio, zincato
2 Anelli distanziatori D9,5 H2,5 B6,5, Al
2 Rondelle a foro tondo DIN 440 R, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali ISO 4035-M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x12, acciaio, zincato

Proprietà

SerieSerie D30
Serieserie 6
Antistaticosi
Pesom = 1,35 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

L’isolamento 6 slitta D37-32 permette lo sblocco sequenziale di singole slitte nel trasporto sospeso.
L’isolamento arresta l’inoltro delle slitte sul profilato binario di scorrimento 6 30x30-80 (0.0.712.90). Durante il rilascio con un tirante Bowden o un rullo, viene fatta passare una slitta per volta.
L’isolamento utilizza due molle di ritorno. Per ridurre la forza di rilascio necessaria, è possibile rimuovere la prima molla nel senso di marcia.
Per far passare due o più slitte per volta, l’isolamento 6 slitta D37-32 può essere modificato. A tal fine, il coprigiunto di collegamento fornito in dotazione deve essere sostituito con una barra filettata M6 (0.0.709.42) con set snodo angolare M6 (0.0.701.13).
Così collegato, il gruppo di slitte viene sbloccato insieme tra i due componenti dell’isolamento.

Istruzioni di montaggio

L’isolamento 6 slitta D37-32 è costituito da due moduli che vengono accoppiati con un coprigiunto fornito in dotazione. Dapprima, i due moduli vengono fissati al profilato binario di scorrimento. Successivamente viene montato il coprigiunto.
Per azionare l’isolamento con un tirante Bowden è indicato il supporto per tirante Bowden M6 (0.0.724.81) che assicura la distanza corretta rispetto al profilato binario di scorrimento.
Se è necessario separare più di una slitta, i due moduli dell’isolamento 6 slitta D37-32 devono essere fissati al profilato binario di scorrimento osservando una distanza adeguata. In questo caso, i moduli vengono collegati tra loro con una barra filettata M6 (0.0.709.42) anziché con il coprigiunto di collegamento fornito in dotazione.
La barra filettata viene collegata alla leva con un set snodo angolare M6 (0.0.701.13).

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36129290
UNSPSC 26.0
31361205
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Codice tariffa doganale
73269098