Cursore per scanalatura


Variante scelta
Cursore per scanalatura 5 (0.0.437.98)
Cursore per scanalatura 5
0.0.437.98
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Cursore per scanalatura, POM, nero
Mozzo del cursore per scanalatura, acciaio, zincata
Tassello scorrevole 5 acciaio M3
Vite a testa svasata DIN 7991-M3x10, acciaio, zincata

Proprietà

Nr. articolo0.0.437.98
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 6 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il cursore per scanalatura consente lo scorrimento all’interno della scanalatura del profilato con contemporanea rotazione attorno al punto di fissaggio.
Può essere utilizzato per realizzare guide semplici dei più svariati elementi di costruzione, quali ad es. tastiere estraibili, pannelli per istruzioni di lavoro e semplici porte a soffietto, scorrevoli e a scorrimento verticale con scanalature della serie 5 o 6.
Realizzazione di una porta a soffietto con cursori per scanalatura 6.
Grazie alla libera rotazione del cursore per scanalatura, attorno al relativo mozzo vengono eliminati anche gli eventuali difetti di allineamento.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8
Baureihe:  6
Baureihe:  5

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097