Rondelle di centraggio
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Nota tecnica
amin. = ⌀ 3 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.444.46 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2,36 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | Gewinde: M3 | Durchmesser: ø 3,2 mm | Durchmesser: 9.5 | Dicke: 1.6 | |
| Baureihe: 5 | Gewinde: M4 | Durchmesser: ø 4,2 mm | Durchmesser: 9.5 | Dicke: 1.6 | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M3 | Durchmesser: ø 3,2 mm | Durchmesser: 13 | Dicke: 3.3 | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M4 | Durchmesser: ø 4,2 mm | Durchmesser: 13 | Dicke: 3.3 | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M5 | Durchmesser: ø 5,2 mm | Durchmesser: 13 | Dicke: 3.3 | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M5 | Durchmesser: ø 5,2 mm | Durchmesser: 16 | Dicke: 3.4 | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M6 | Durchmesser: ø 6,3 mm | Durchmesser: 16 | Dicke: 3.4 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
Codice tariffa doganale
73269098
Rondelle di centraggio
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.