Rullo di trasporto condotto, set cuscinetto


Variante scelta
Set cuscinetti azionati per rullo di trasporto TRA50, nero (0.0.463.53)
Set cuscinetti azionati per rullo di trasporto TRA50, nero
0.0.463.53
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

montato su cuscinetti volventi, preassemblato
1 Flangia di supporto, azionata con pignone
1 Flangia di supporto, folle

Proprietà

Nr. articolo0.0.463.53
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 285 g
Rapporto di trasmissionei = 16/9
Velocità max.Fino a 2 m/s
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Una rulliera azionata si presta a molteplici funzioni di trasporto automatizzate. Si realizza mediante l’impiego della trasmissione a catena. In tal modo, gli speciali rulli di trasporto vengono azionati da un lato nelle scanalature dei profilati dell’intelaiatura da una catena completamente ricoperta.
La lunghezza di una rulliera non dovrebbe superare i 6 m di lunghezza, mentre la distanza dei singoli rulli può essere determinata liberamente.
La larghezza massima di un rullo corrisponde a 800 mm. I rulli di trasporto si realizzano con tubolari D50 Al oppure D50 KU e con il rispettivo set cuscinetti.
Un set cuscinetti è costituito da due flange di supporto complete, una delle quali si ingrana, con un pignone, nella catena di trasmissione. I set cuscinetti per rulli sono disponibili, oltre che nella versione azionata, anche in quella folle, ad esempio per poter ottenere delle zone di accumulo in una rulliera azionata.
L’involucro del rinvio catena è predisposto per il fissaggio di un supporto cuscinetto. Questo rullo di trasporto non è azionato per mezzo della catena. In caso di necessità, l’ultimo rullo di trasporto può essere azionato dall’ultimo rullo azionato dalla catena con una cinghia circolare ⌀ 4 mm.

Varianti

Ordinare per

Entraînement:  X
Entraînement: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283990