Connettore parallelo D30
Dati tecnici
Materiale incluso
premontato
2 Semiconnettori paralleli D30, GD-Al, naturale
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x15, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.629.94 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 53 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Momento torcente | M = 10 Nm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Distanza profilato: 18,5 mm | Leva di bloccaggio: X | a prova di ESD: ✓ | |
Distanza profilato: 30mm | Leva di bloccaggio: X | a prova di ESD: ✓ | |
Distanza profilato: 30mm | Leva di bloccaggio: ✓ | a prova di ESD: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900