Profilato 8 240x40


Variante scelta
Profilato 8 240x40 8N leggero, naturale (0.0.629.41)
Profilato 8 240x40 8N leggero, naturale
0.0.629.41
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.629.41
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 15,52 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 99,97 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 42,18 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 1098,7 cm4
Pesom = 4,19 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 20,28 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 91,56 cm3

Descrizione

Per la costruzione di intelaiature per tavolo robuste e personalizzate item offre una gamma di componenti speciali quali il profilato 8 160x60 4N E (art. n. 0.0.644.15). Questo permette di costruire telai e strutture dal peso ridotto, ma con elevata capacità di carico. A scopo di irrigidimento si consiglia l’utilizzo del profilato 8 240x40 8N leggero (art. n. 0.0.629.44). Esso funge anche da completamento estetico. Il set di fissaggio per profilato 240x40 permette di montare le traverse e regolarne l’altezza con grande semplicità.

Varianti

Ordinare per

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas AbiertasLado cerrado:  -
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas AbiertasLado cerrado:  -
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoLado cerrado:  Largo
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoLado cerrado:  Largo
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Lado cerrado:  Largo
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Lado cerrado:  Largo

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100