Profilato di protezione bordi


Variante scelta
Profilato di protezione bordi 8, grigio simile a RAL 7042 (0.0.715.17)
Profilato di protezione bordi 8, grigio simile a RAL 7042
0.0.715.17
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.715.17
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 240 g/m
Durezza65 Sh A
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialeTPV
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Il profilato di protezione bordi 8 copre in modo elastico il bordo e la superficie di un profilato fino alla scanalatura. A tal fine, il profilato di protezione viene tirato sull’angolo di un profilato 8. Viene agganciato al fianco della scanalatura adiacente.
La protezione angolare evita che possano verificarsi danni a impianti adiacenti, al profilato o ai materiali trasportati.
A un profilato 8 possono essere fissati fino a quattro profilati di protezione bordi 8. In questo modo è possibile proteggere un’intelaiatura dagli urti in modo mirato. In caso di trasporto di materiali sensibili, il profilato di protezione bordi funge anche da superficie di appoggio elastica e impedisce lo scivolamento del materiale durante il trasporto.
Per coprire il lato frontale del profilato, in aggiunta al profilato di protezione bordi 8 è possibile utilizzare la calotta finale per profilato 8 (0.0.714.83). Lo spessore del materiale è identico.
Suggerimento: per agevolare l’inserimento sul profilato, inumidire la parte interna del profilato di protezione bordi 8 con acqua saponata.

Istruzioni di montaggio

L’articolo può essere tagliato alla lunghezza desiderata con le forbici multiuso.

Varianti

Ordinare per

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  TPVColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  TPVColor:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  PE expandidoColor:  Gris Gris

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
40082900