Profilato di collegamento 8
Dati tecnici
Nota tecnica
(i dati nominali valgono per una singola barra di profilato)
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.458.14 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 26 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 12,54 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1808,44 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 19,33 cm4 |
| Peso | m = 7,12 kg/m |
| Unita di consegna | 1 paio da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Momento torcente | M = 25 Nm |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 139,65 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 7,24 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 160 mm | |
| Liefereinheit: Paar | Länge: 6000 | Maß Y: 160 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 240 mm | |
| Liefereinheit: Paar | Länge: 6000 | Maß Y: 240 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76042990