Profilato X 8 80x80


Variante scelta
Profilato X 8 80x80 leggero, naturale, naturale (0.0.492.96)
Profilato X 8 80x80 leggero, naturale, naturale
0.0.492.96
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.492.96
SerieSerie X
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 19,37 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 73,37 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 132,82 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 132,82 cm4
Pesom = 5,23 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 33,2 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 33,2 cm3

Descrizione

Forma ottimizzata con bordo netto! I profilati X item presentano bordi esterni ad alta precisione con raggio minimo. Grazie ad essi il punto di unione tra i profilati risulta pressoché privo di fuga. La forma chiusa garantisce un’ottima resa estetica per strutture belle da vedere e facili da pulire.
Le scanalature 8 dei profilati in alluminio leggeri possono essere aperte e accessibili oppure nascoste sotto una superficie esterna liscia e a filo. Le scanalature chiuse sono l’ideale per macchine e impianti soggetti a severi requisiti di pulizia. I profilati X 8 sfruttano la scanalatura di sistema 8 item garantendo la compatibilità con il Sistema dei Componenti MB.
Per tutti i profilati X 8 sono disponibili speciali calotte per la chiusura delle teste dei profilati. Rende superflua l’operazione di sbavatura. Per fissare ruote, piedini di appoggio ecc. sono disponibili piastre di base e di trasporto.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  offen offenFunktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  offen offenFunktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  alle geschlossen alle geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100