Piede per montanti
0.0.651.44
Questo prodotto sarà presto nuovamente disponibile.
Dati tecnici
Materiale incluso
Elemento di fissaggio per montanti, acciaio, alluminio bianco simile a RAL 9006
3 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincati
2 Tasselli scorrevoli speciali 8 acciaio 2xM8-130 M8, acciaio, zincato
8 Rondelle DIN 125-8, acciaio, zincato
8 Viti a testa esagonale ISO4017-M8x16, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.651.44 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 813 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Momento torcente | M = 25 Nm |
Descrizione
Il piede per montanti collega il montante del parapetto alla parete della scala o al profilato di intelaiatura 8 120x40 leggero. La sua esecuzione consente di fissare i montanti a scale con qualsiasi pendenza. Il momento esercitato dal montante viene trasmesso in maniera ottimale sulla pedana o sullo zoccolo della scala. In questo modo non si genera alcuna flessione percettibile del montante, a tutto vantaggio della stabilità del parapetto.
Il piede per montanti funge anche da elemento di fissaggio del listello inferiore realizzato con il profilato 8 120x16 E.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098
Piede per montanti
0.0.651.44
Questo prodotto sarà presto nuovamente disponibile.