Costo addizionale per lunghezza unità lineari


Variante scelta
più per mm corsa (0.0.668.13)
più per mm corsa
0.0.668.13
Visualizza tutto
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Proprietà

Nr. articolo0.0.668.13
Pesom = 12,9 g/mm
Unita di consegna1 pezzo
Corsa max.Hmax. = 2687 mm

Varianti

Ordinare per

Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  Criss-crossed rollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  SpindleGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  SpindleGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  RackGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  SpindleGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  SpindleGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  120 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  120 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  ChainGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  120 mm
Line:  8Length:  1 ... 5678Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  200 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  120 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  200 mm
Line:  5Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  60 mm
Line:  6Length:  1 ... 2816Drive type:  -Guide:  Profile railDimension X:  60 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  SlideDimension X:  80 mm
Line:  5Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  60 mm
Line:  6Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  75 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  100 mm
Line:  6Length:  1 ... 999999Drive type:  SpindleGuide:  SlideDimension X:  -
Line:  6Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  SlideDimension X:  -

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Codice tariffa doganale
84879090