Costo addizionale per lunghezza unità lineari


Variante scelta
più per mm corsa (0.0.710.96)
più per mm corsa
0.0.710.96
Visualizza tutto
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
configurazione
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.710.96
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 1,999 g/mm
Unita di consegna1 pezzo

Varianti

Ordinare per

Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  Criss-crossed rollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  SpindleGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  SpindleGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  RackGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  SpindleGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  SpindleGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  120 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  120 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  ChainGuide:  RollersDimension X:  80 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  120 mm
Line:  8Length:  1 ... 5678Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  200 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  120 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  200 mm
Line:  5Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  60 mm
Line:  6Length:  1 ... 2816Drive type:  -Guide:  Profile railDimension X:  60 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  SlideDimension X:  80 mm
Line:  5Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  60 mm
Line:  6Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  75 mm
Line:  8Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  RollersDimension X:  100 mm
Line:  6Length:  1 ... 999999Drive type:  SpindleGuide:  SlideDimension X:  -
Line:  6Length:  1 ... 999999Drive type:  Timing BeltGuide:  SlideDimension X:  -

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090