Piastre slitta


Variante scelta
Piastra slitta KLE 8 80x80 (0.0.609.24)
Piastra slitta KLE 8 80x80
0.0.609.24
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Profilato X 8 80x16, Al naturale
2 Calotte di copertura 8 80x16, PA-GF, grigie
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x30, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.609.24
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 675 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La piastra slitta standardizzata KLE rappresenta una possibilità di fissaggio universale per i componenti costruttivi delle slitte mobili delle unità KLE. La piastra è dotata di tutti i fori ed elementi di fissaggio necessari.
Per realizzare piastre slitta con lunghezze personalizzate sono disponibili i profilati X 6 60x12 (0.0.609.32) o i profilati X 8 80x16 (0.0.609.34) con calotte di copertura adeguate.

Varianti

Ordinare per

Serie:  8Compatibilidad:  KLEForma de corredera:  Estándar
Serie:  6Compatibilidad:  KLEForma de corredera:  Estándar
Serie:  6Compatibilidad:  KGT / Carril guía 6 60Forma de corredera:  Estándar
Serie:  6Compatibilidad:  KLEForma de corredera:  Corredera cruzada
Serie:  8Compatibilidad:  KLEForma de corredera:  Corredera cruzada
Serie:  6Compatibilidad:  KGT / Carril guía 6 60Forma de corredera:  Corredera cruzada
Serie:  6Compatibilidad:  AdaptadoForma de corredera:  Corredera cruzada

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Codice tariffa doganale
76169990