Componente per spine


Variante scelta
Componente per spine 12 (0.0.010.06)
Componente per spine 12
0.0.010.06
Visualizza tutto
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Corpo base, acciaio, zincato
Perno filettato DIN 913-M10x16, acciaio, zincato
Spina cilindrica ISO 8735-10m6x24, acciaio, temprato

Proprietà

Nr. articolo0.0.010.06
Serieserie 12
Antistaticosi
Pesom = 100 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Il componente per spine serve per fornire sicurezza ai collegamenti sottoposti a tensioni di carico orizzontali su profilati verticali continui. In più, il componente per spine può essere impiegato, possibilmente a coppie, per supportare collegamenti standard, universali e automatici.

Istruzioni di montaggio

I componenti di spinatura vengono inseriti di testa nella scanalatura del profilato e, una volta eseguiti i collegamenti standard, universali od automatici, vengono spinti verso il fondo del profilato e qui fissati. Per la spina cilindrica viene praticato un foro ⌀ 9,9 mm nel profilato.
La capacità di carico del collegamento contro spostamenti aumenta per componente ad un massimo di 6.000 N.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8
Baureihe:  10
Baureihe:  12

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098