Componente per spine
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Materiale incluso
Corpo base, acciaio, zincato
Perno filettato DIN 913-M10x16, acciaio, zincato
Spina cilindrica ISO 8735-10m6x24, acciaio, temprato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.010.06 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 100 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 10 | |
| Baureihe: 12 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098
Componente per spine
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.