Profilato X 8 80x40 XMS
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.643.06 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 10,87 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 5,01 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 17,63 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 70,56 cm4 |
| Peso | m = 2,94 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 8,21 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 17,64 cm3 |
Descrizione
Per le due larghezze di apertura delle canaline portacavi integrate (15 mm e 56 mm) sono disponibili il profilato di copertura 15 K (0.0.643.81) e il profilato di copertura 56 K (0.0.643.80).
I profilati di copertura K sono in plastica. Possono essere segati o tagliati utilizzando le forbici multiuso item.
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Geschlossene Seite: kurz | Funktionsintegration: Türdichtungsnut | Nuttyp: Türdichtungsnut 8 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Geschlossene Seite: kurz | Funktionsintegration: Türdichtungsnut | Nuttyp: Türdichtungsnut 8 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: Kabelkanalöffnung | Nuttyp: Kabelkanal K15 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: Kabelkanalöffnung | Nuttyp: Kabelkanal K15 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: Türdichtungsnut | Nuttyp: Türdichtungsnut 3.5 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: Türdichtungsnut | Nuttyp: Türdichtungsnut 3.5 mm |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100