Profilato guida-cavi 8 40x16, grigio simile a RAL 7042
0.0.654.45
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.654.45 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 3,3 cm2 |
| Peso | m = 0,46 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | PVC |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Per tagliare il profilato è possibile utilizzare le forbici multiuso di item (0.0.265.63).
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Codice tariffa doganale
39162000
Profilato guida-cavi 8 40x16, grigio simile a RAL 7042
0.0.654.45
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria