Rullo di trasporto TRA50, profilato di alloggiamento


Variante scelta
Profilato di alloggiamento per rullo di trasporto TRA50, naturale (0.0.463.38)
Profilato di alloggiamento per rullo di trasporto TRA50, naturale
0.0.463.38
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.463.38
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 2,17 cm2
Pesom = 0,59 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Effettuato il montaggio, i supporti dei cuscinetti vengono chiusi dal profilato di alloggiamento sull’intera lunghezza della rulliera.

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Forme:  normal
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Forme:  normal
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Forme:  avec rebord
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Forme:  avec rebord

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
Codice tariffa doganale
76042100