Bloccaggio fune


Variante scelta
Bloccaggio per fune metallica D3 M4x10 (0.0.687.68)
Bloccaggio per fune metallica D3 M4x10
0.0.687.68
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.687.68
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 9 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio, zincato

Descrizione

Con il bloccaggio per funi in acciaio D3 M4x10 è possibile regolare con la massima precisione le funi in acciaio collegate.

Varianti

Ordinare per

Sécurité ESD:  Type de montage:  VisDiamètre câble:  3 mm
Sécurité ESD:  XType de montage:  VisDiamètre câble:  2 mm
Sécurité ESD:  Type de montage:  PressesDiamètre câble:  3 mm
Sécurité ESD:  XType de montage:  PressesDiamètre câble:  2 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23130103
eCl@ss 4.0
23130103
eCl@ss 4.1
23130103
eCl@ss 5.0
23130103
eCl@ss 5.1
23130103
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 6.0.1
23130103
eCl@ss 7.1
23130103
eCl@ss 11.0
23130103
UNSPSC 7.0
31162904
Codice tariffa doganale
73269098