Set di avvio unità filtro ventola 230 V

0.0.715.83


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

1 Pannello di comando con cavo di comando 4G 0,5 mm², da 5 m e Adapter Terminal RJ451
1 Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra da 5 m
2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M4, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x16
2 Rondelle ISO 7092 - 4 - 200 HV, zincate

Proprietà

AntistaticoNo
Pesom = 1,1 kg
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnaparzialmente premontato
Idoneità alla camera biancasì

Descrizione

Il set di avvio unità filtro ventola 230 V contiene il cavo necessario e un pannello di comando per mettere in funzione l’unità filtro ventola 1200x600 (0.0.716.42) e controllarla tramite potenziometro. La soluzione plug and play controlla direttamente l’unità filtro ventola e per installarla non servono conoscenze di elettrotecnica.
Il pannello di comando, dotato di un tasto di avvio/arresto e di un potenziometro per il controllo della portata in volume, può essere montato su un profilato o su un elemento piano.
Un set di avvio unità filtro ventola 230V può controllare fino a dieci unità filtro ventola. Le FFU devono essere collegate con il cavo Ethernet S/FTP (0.0.723.80).

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
UNSPSC 26.0
26111603
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Codice tariffa doganale
85369095