Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.474.44 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 71 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | GD-Zn |
| Colore | nero |
Descrizione
Può essere inoltre utilizzato per il collegamento di testa di un profilato sul lato scanalato di un altro profilato.
Entrambe le metà del set di collegamento di posizione si trovano tra i profilati da collegare.
Per il serraggio del set di collegamento 8 di posizione può essere utilizzata anche una leva di bloccaggio passante. Questo consente di ottenere una migliore regolabilità.
In caso di carico del set di collegamento di posizione con un momento M > 10 Nm occorre spinare entrambe le metà.
Il carico massimo ammesso corrisponde a MBmax. = 20 Nm.
Posizione dei fori di spinatura degli elementi piani e dei profilati.
I fori di spinatura sono preforati nel connettore (⌀ 5,8 mm).
Posizione dei fori di spinatura degli elementi piani e dei profilati.
I fori di spinatura sono preforati nel connettore (⌀ 5,8 mm).
Per agire sulla vite di collegamento si deve praticare un opportuno foro di passaggio per il cacciavite in uno dei profilati.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000