Set di connessione a cubo 8
Dati tecnici
Materiale incluso
Connettore cubico 2D, GD-Al, naturale
2 Calotte per set di collegamento cubico, 8 40, PA, grigio simile a RAL 7042
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x22, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7092 - 8 - 200 HV, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.698.79 |
|---|---|
| Momento | M = 25 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 143 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I vantaggi di questo metodo: il calcolo delle lunghezza dei profilati è più semplice e lo spazio libero all’interno del connettore cubico agevola il serraggio delle viti. Nei profilati con scanalature chiuse non è necessario praticare aperture della superficie e in caso di fissaggio di elementi piani viene meno la rifilatura degli angoli. Ideale per sportelli, involucri e intelaiature con integrazione di elementi piani.
Il set di collegamento cubico 8 2D 40x40x40 collega due profilati 8 40x40 ad angolo di 90 gradi, mentre il set di collegamento cubico 8 3D 40x40x40 collega tre profilati a formare un triangolo. Per il montaggio è necessario praticare le filettature nei fori centrali dei profilati. Il materiale di fissaggio per l’avvitamento al connettore cubico è fornito in dotazione. Le protezioni antirotazione garantiscono un allineamento corretto dei profilati stabile nel tempo. All’occorrenza, le protezioni antirotazione possono essere staccate con l’ausilio di un cacciavite.
Dopo l’assemblaggio, le aperture vengono chiuse con le calotte per il set di collegamento cubico 8 40 in dotazione.
L’inserto filettato M8 per set di collegamento cubico 8 consente di collegare piedini di regolazione, ruote o altri accessori. L’inserto, fissato con una chiave per dadi nel connettore cubico 2D o 3D, offre una robusta filettatura M8.
Innerhalb einer EPA muss die Verwendung der mitgelieferten Abdeckkappen trotz ihrer geringen Oberfläche abgewogen werden.
Varianti
Ordinare per
| Ausführung: 2D | |
| Ausführung: 3D |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900