item
Set di fissaggio cerniera PA

Set di fissaggio cerniera PA

11,2 12,7

Visualizzare tutte le 2 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Tassello scorrevole 6 acciaio M5, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M5x14, acciaio, nera

Proprietà

Nr. articolo 0.0.434.65
Serie serie 6
ESD Antistatico = si
Peso m = 7 g
Unita di consegna 1 set

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  6 Nuttyp:  6 mm Gewinde:  M5 Gewindelänge:  11.2
Baureihe:  8 Nuttyp:  8 mm Gewinde:  M6 Gewindelänge:  12.7

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098