Dati tecnici
Materiale incluso
2 Piedi per tavolo doppi 160x60, acciaio, rivestito a polvere alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Piedini di regolazione D47, M10x30
Elementi di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.676.19 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 15,84 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I set per colonna sono la base ideale per realizzare tavoli ergonomici e regolabili elettricamente in altezza. Grazie alla funzione “memory”, alla possibilità di spostare carichi elevati e alla velocità ottimale, essi promuovono la motivazione e la salute dei collaboratori.
Per realizzare strutture per tavolo personalizzate è possibile utilizzare un paio di sostegni a terra per tavolo in versione singola o doppia per le soluzioni con due piani per tavolo e quando è richiesta una distanza tra gli appoggi elevata.
I sostegni per tavolo sono compatibili sia con le colonne di sollevamento item per la regolazione elettrica dell’altezza, sia con i diversi profilati 8 160x60.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
“Set di sostegno doppio a terra del tavolo 8 160x60 1260x90” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
83024900